제품 그룹
어댑터 블록, 알루미늄
K1210

어댑터 블록, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:자연색 산화 처리정보:어댑터 블록은 높임장치로 사용됩니다.
이 장치는 원형 어댑터 플레이트 K1211과 함께 사용됩니다.
어댑터 블록 조립용의 고정 나사와 너트가 함께 공급됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1210 어댑터 블록, 알루미늄 602 kB

도면

어댑터 블록, 알루미늄

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BHL

CAD액세서리가격주문
K1210.5050501250  요청 시