{"product":{"productId":"agid.21578","price":44640.47,"name":"클램프 수직 스탠다드, 앵글형 풋 F2=1000, 조절형 클램핑 스핀들M05X35, 스틸 광택 처리, 구성 요소:플라스틱 빨강"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
스탠다드
스틸
아연 도금
판매 단위
₩44,640 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
1000
L=길이
67
M=클램핑 스핀들
M5x35
A
14
A1
29
B
17,5
B1
28
B2
10
B3
5
B5
2,5
C
44
C1
10
COMP
빨강
D
4,9
H
121
Item
Toggle clamp
L1
31
L2
26
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수직
그립의
개구 각도
69°
모델 1
스탠다드
버전 2
앵글형 풋 있음
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
50
장착 홀
모양
2
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
500
클램핑력
F4
N
800
표면
기본 몸체
아연 도금
홀딩력
F1
N
700
홀딩암의 개구
각도
96°
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
K1259.01000 및 K1259.02000
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
Accessory
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.