{"product":{"productId":"agid.21584","price":110711.65,"name":"후크 클램프 L=212, 타입:A 스테인레스 스틸, 래치 브라켓 포함,빨강"},"currency":"KRW"}
Hook clamp
스테인레스 스틸
자연적 마무리
판매 단위
₩110,712 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F1=인장력(N)
2500
L=길이
212
A
38,1
A1
19
A2
12,7
B
49,2
B1
34,9
B2
36,8
B3
51,1
B5
3
COMP
빨강
D
5,6
D1
8
H
36,5
Item
Hook clamp
L1
71,1
L2
73,8
R
4,9
T
16,9
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
버전 2
with catch plate
본체 재질
스테인레스 스틸
손 힘
FH
N
150
제품 타입
스탠다드
클램핑
거리
L3
100
타입
A
표면
구성품
내유성
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
후크 클램프는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
조절 거리 : 0 - 5 mm.
닫기와 고정에 적합함.
잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
조절 거리 : 0 - 5 mm.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.