text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F1=인장력(N)
1500
F2=응집력(N)
2000
L=길이
167
A
26
A1
13
A2
6,5
B
40
B1
28
B2
21,5
B3
43
B4
31
B5
24,5
COMP
빨강
D
5,2
D1
6
H
25,4
Item
Hook clamp
L1
45,5
L2
58
R
5,4
T
14
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
153°
버전 2
with catch plate
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
100
제품 타입
스탠다드
클램핑 거리 L3
70
표면 구성품
내유성
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
후크 클램프는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.

조절 거리 : 0 - 5 mm.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.