text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F2=응집력(N)
5000
L=길이
277
A
41,2
A1
59
B
43
B1
59
B2
19,4
B3
11,4
B4
39
B5
4
C
45
C1
23
COMP
빨강
D
8,7
H
90,1
Item
Toggle clamp
L1
108
L2
72,9
M
M10x80
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
72°
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
250
장착 홀 모양
1
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력 F3 N
1100
클램핑력 F4 N
3000
표면 기본 몸체
아연 도금
홀딩력 F1 N
2200
홀딩암의 개구 각도
90°

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
K1241.02500 및 K1241.12500
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
Accessory
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.