{"product":{"productId":"agid.33987","price":49101.78,"name":"푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 1350N까지"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시