text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 타입 A는 닫히고 열린 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.

K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.