text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
M=클램핑 스핀들
M6
D
10
D1
16
Item
Clamping spindle
L
44
L1
14
구성품 재질
네오프렌
모델 1
with thrust pad
본체 재질
스틸

설명

재료
나사 스핀들 및 너트, 스틸 또는 스테인리스 스틸.
네오프렌 플런저
표면 마무리
나사 스핀들 및 너트, 아연 도금 또는 표면 광택 처리
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.