{"product":{"productId":"agid.21532","price":72913.68,"name":"클램프 스탠다드, 호리존털 베이스, F2=5000, L=295,6,타입:D, 스틸, 구성 요소:플라스틱 빨강, 조절형 클램핑 스핀들M=M10X85"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
스탠다드
스틸
아연 도금
판매 단위
₩72,914 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
5000
L=길이
295,6
M=클램핑 스핀들
M10x85
A
41,3
A1
57,1
B
41,3
B1
57,2
B2
19
B3
11
B5
4
C
44,4
C1
19
COMP
빨강
D
8,3
H
63,4
Item
Toggle clamp
L1
108,3
L2
63,6
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
그립의
개구 각도
68°
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
250
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
1100
클램핑력
F4
N
3000
타입
D
표면
기본 몸체
아연 도금
홀딩력
F1
N
2200
홀딩암의 개구
각도
90°
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
K1240.022000, K1240.033200 및 K1240.045000 버전은 네오프렌 플런저를 공급합니다.
Accessory
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.