text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A
157
A1
95
A2
95
A3
56
A4
44
A5
46,5
A6
12
B
105
B1
80
B2
70
D
9
D1
14
D2
M8
D3
15,5
H
202
H1
32
H2
75
Item
Toggle press
L
30
M
M8
구성품 재질
스틸
그립의 개구 각도
185°
모델 1
manual operation
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
140
스트로크 S
32
클램핑력 F1 N
3000
홀딩력 F2 N
6000

설명

재료
프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
표면 마무리
청색 도색된 프레스 스탠드.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고.
정보
이 타입은 완전 조립 키트로 재주문 할 수
있습니다.
기술 데이터와 클램핑 장력은 K0088을 참고함.
도면 설명
1) 좌륵 혹은 우측 그립 고정 가능
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.