{"product":{"productId":"agid.22559","price":559120,"name":"수동 토글 프레스"},"currency":"KRW"}
재료
프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
표면 마무리
청색 도색된 프레스 스탠드.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
표면 마무리
청색 도색된 프레스 스탠드.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고.
정보
전환 가능한 그립 레버가 있는 푸쉬 풀 토글 클램프는 완전한 조립세트로 차후 주문 할 수 있습니다. 기술 데이터 및 클램핑력은 K0088을 참조.
주조 공정으로 인해 구멍과 나사가 프레스 받침대의 중심축에서 벗어날 수 있습니다.
주조 공정으로 인해 구멍과 나사가 프레스 받침대의 중심축에서 벗어날 수 있습니다.
도면 설명
1) 좌륵 혹은 우측 그립 고정 가능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.