{"product":{"productId":"agid.247","price":52146.82,"name":"클램프 스탠다드, 호리존털 베이스, 수직, 풀 홀딩 암, 스틸 아연도금 및 피막 처리, 구성 요소:플라스틱 오렌지, M=M08X60"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
스탠다드
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 퀵 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
- 분야: 기계 공학, 용접 기술, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 홀딩암 혹은 그립의 오픈 각도를 작게 또는 크게 조절할 수 있습니다.
- 셀프 로킹기능으로 클램핑 암이 저절로 열리는 것을 방지합니다.
판매 단위
₩52,147 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
M=클램핑 스핀들
M8x60
A
19
A1
35
A2
8
B
32
B1
47
B3
6
C
31
C1
17,5
C3
17,5
COMP
오렌지
D
7,1
D1
8,3
E
24
H
175
Item
Toggle clamp
L
112
L1
77
개구 각도
그립
스토퍼 없음
100°
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수직
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
190
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
160°
제품 타입
풀 홀딩 암
클램핑력
F3
N
900
클램핑력
F4
N
1700
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
핀 위치1
그립의
개구 각도
70°
핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
95°
핀 위치2
그립의
개구 각도
85°
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
125°
홀딩력
F1
N
1000
홀딩력
F2
N
2800
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성
정보
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.
스핀들 클램프 용접 가능.
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.
스핀들 클램프 용접 가능.
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.