{"product":{"productId":"agid.21582","price":333229.75,"name":"래치 클램프, 수평 래치 브라켓 포함, 중량 버전, F2=20000,스틸 아연 도금 및 피막 처리, 구성 요소:플라스틱 빨강 내유성"},"currency":"KRW"}
Latch-Action Clamp
스틸
아연 도금 및 피막 처리
판매 단위
₩333,230 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F1=인장력(N)
16500
F2=응집력(N)
20000
A
59,5
A1
24
A2
37
A3
18
A4
65
B
74
B1
50
B3
28
B5
10
COMP
빨강
D
10,4
D1
10
H
114,3
Item
Latch-Action Clamp
T
27
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
그립의
개구 각도
138°
버전 2
with catch plate
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
600
제품 타입
중량 버전
조절 거리
L max.
320
조절 거리
L min.
270
조절 거리
L1 max.
88
조절 거리
L1 min.
38
클램핑 거리
L2
60
표면
구성품
내유성
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
설명
재료
스틸. 베이스 및 래치 브라켓, 주강.
구형 흑연주철(GJS) 그립.
구형 흑연주철(GJS) 그립.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.