제품 그룹
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
K0383

볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼, 경화 및 광택 처리 또는 POM.
정보:플랫 볼이 있는 타입 B, C, F는 설치된 볼이
최대 9° 회전할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡
없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나
지탱할 수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
도면 설명:
타입 B: 스틸 볼
타입 C: POM 소재 볼
타입 F: 스틸 볼, 세레이션
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0383 볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 175 kB
 경도 등급 182 kB

도면

볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1L볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0383.2046BM41,45,82,523,5 요청 시
K0383.2048BM41,47,82,523,5 요청 시
K0383.20410BM41,49,82,523,5 요청 시
K0383.20412BM41,411,82,523,5 요청 시
K0383.20416BM41,415,82,523,5 요청 시
K0383.20420BM41,419,82,523,5 요청 시
K0383.20425BM41,424,82,523,5 요청 시
K0383.20430BM41,429,82,523,5 요청 시
K0383.20435BM41,434,82,523,5 요청 시
K0383.20440BM41,439,82,523,5 요청 시
K0383.2058BM527,632,54,5 요청 시
K0383.20510BM529,632,54,5 요청 시
K0383.20512BM5211,632,54,5 요청 시
K0383.20516BM5215,632,54,5 요청 시
K0383.20520BM5219,632,54,5 요청 시
K0383.20525BM5224,632,54,5 요청 시
K0383.20530BM5229,632,54,5 요청 시
K0383.20535BM5234,632,54,5 요청 시
K0383.20540BM5239,632,54,5 요청 시
K0383.20550BM5249,632,54,5 요청 시
K0383.2068BM638,1439 요청 시
K0383.20610BM6310,1439 요청 시
K0383.20612BM6312,1439 요청 시
K0383.20616BM6316,1439 요청 시
K0383.20620BM6320,1439 요청 시
K0383.20625BM6325,1439 요청 시
K0383.20630BM6330,1439 요청 시
K0383.20635BM6335,1439 요청 시
K0383.20640BM6340,1439 요청 시
K0383.20650BM6350,1439 요청 시
K0383.20660BM6360,1439 요청 시
K0383.20680BM6380,1439 요청 시
K0383.20810BM84,110,35,5410 요청 시
K0383.20812BM84,112,35,5410 요청 시
K0383.20816BM84,116,35,5415 요청 시
K0383.20820BM84,120,35,5415 요청 시
K0383.20825BM84,125,35,5415 요청 시
K0383.20830BM84,130,35,5415 요청 시
K0383.20835BM84,135,35,5415 요청 시
K0383.20840BM84,140,35,5415 요청 시
K0383.20850BM84,150,35,5415 요청 시
K0383.20860BM84,160,35,5415 요청 시
K0383.20880BM84,180,35,5415 요청 시
K0383.21012BM105,612,37520 요청 시
K0383.21016BM105,616,37520 요청 시
K0383.21020BM105,620,37520 요청 시
K0383.21025BM105,625,37520 요청 시
K0383.21030BM105,630,37520 요청 시
K0383.21035BM105,635,37520 요청 시
K0383.21040BM105,640,37520 요청 시
K0383.21050BM105,650,37520 요청 시
K0383.21060BM105,660,37520 요청 시
K0383.21216BM12716,28,5630 요청 시
K0383.21220BM12720,28,5630 요청 시
K0383.21225BM12725,28,5630 요청 시
K0383.21230BM12730,28,5630 요청 시
K0383.21235BM12735,28,5630 요청 시
K0383.21240BM12740,28,5630 요청 시
K0383.21250BM12750,28,5630 요청 시
K0383.21260BM12760,28,5630 요청 시
K0383.21620BM1610,72012860 요청 시
K0383.21625BM1610,72512860 요청 시
K0383.21630BM1610,73012860 요청 시
K0383.21635BM1610,73512860 요청 시
K0383.21640BM1610,74012860 요청 시
K0383.21650BM1610,75012860 요청 시
K0383.21660BM1610,76012860 요청 시
K0383.22030BM2013,530151090 요청 시
K0383.22035BM2013,535151090 요청 시
K0383.22040BM2013,540151090 요청 시
K0383.22050BM2013,550151090 요청 시
K0383.22060BM2013,560151090 요청 시
K0383.22435BM2415,8351812120 요청 시
K0383.22440BM2415,8401812120 요청 시
K0383.22450BM2415,8501812120 요청 시
K0383.22460BM2415,8601812120 요청 시
K0383.22480BM2415,8801812120 요청 시
K0383.70412CM41,811,92,520,3 요청 시
K0383.70416CM41,815,92,520,3 요청 시
K0383.7046CM41,85,92,520,3 요청 시
K0383.7048CM41,87,92,520,3 요청 시
K0383.70410CM41,89,92,520,3 요청 시
K0383.70512CM52,111,832,50,5 요청 시
K0383.70516CM52,115,832,50,5 요청 시
K0383.70520CM52,119,832,50,5 요청 시
K0383.70525CM52,124,832,50,5 요청 시
K0383.7058CM52,17,832,50,5 요청 시
K0383.70510CM52,19,832,50,5 요청 시
K0383.70610CM6310,3430,9 요청 시
K0383.70612CM6312,3430,9 요청 시
K0383.70616CM6316,3430,9 요청 시
K0383.70620CM6320,3430,9 요청 시
K0383.70625CM6325,3430,9 요청 시
K0383.70810CM84,210,45,541,5 요청 시
K0383.70812CM84,212,45,541,5 요청 시
K0383.70816CM84,216,45,541,5 요청 시
K0383.70820CM84,220,45,541,5 요청 시
K0383.70825CM84,225,45,541,5 요청 시
K0383.70830CM84,230,45,541,5 요청 시
K0383.40810FM84,5105,5415 요청 시
K0383.40812FM84,5125,5415 요청 시
K0383.40816FM84,5165,5415 요청 시
K0383.40820FM84,5205,5415 요청 시
K0383.40825FM84,5255,5415 요청 시
K0383.40830FM84,5305,5415 요청 시
K0383.41012FM106127520 요청 시
K0383.41016FM106167520 요청 시
K0383.41020FM106207520 요청 시
K0383.41025FM106257520 요청 시
K0383.41030FM106307520 요청 시
K0383.41035FM106357520 요청 시
K0383.41040FM106407520 요청 시
K0383.41216FM127,2168,5630 요청 시
K0383.41220FM127,2208,5630 요청 시
K0383.41225FM127,2258,5630 요청 시
K0383.41230FM127,2308,5630 요청 시
K0383.41240FM127,2408,5630 요청 시
K0383.41250FM127,2508,5630 요청 시
K0383.41620FM1610,72012860 요청 시
K0383.41625FM1610,72512860 요청 시
K0383.41635FM1610,73512860 요청 시
K0383.41650FM1610,75012860 요청 시
K0383.42030FM2013,530151090 요청 시
K0383.42040FM2013,540151090 요청 시
K0383.42050FM2013,550151090 요청 시
K0383.42060FM2013,560151090 요청 시
K0383.42435FM2415,8351812120 요청 시
K0383.42450FM2415,8501812120 요청 시
K0383.42480FM2415,8801812120 요청 시