제품 그룹
수직 공압 클램프 중형
K0091

수직 공압 클램프 중형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.
코팅 실린더.
요청 시:근접 리드 스위치공압 실린더:양 끝단 충격 조정 가능한
복동 실린더
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0091 수직 공압 클램프 중형 183 kB

도면

수직 공압 클램프 중형

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호한 사이클 당
공기 사용
홀딩암의 개구
각도
홀딩력
6 바 F1
N
홀딩력
6 바 F2
N
클램핑력
6 바 F3
N
클램핑력
6 바 F4
N
CAD액세서리가격주문
K0091.07500,27 dm³120°3000750022503150 요청 시
K0091.17500,75 dm³120°65001750065008000 요청 시
주문 번호

AA1BB1B2B3CC1C3DHLL1L2SR작동 압력
분당
스트로크 수
6 바
CAD액세서리가격주문
K0091.07504863,54863,592,512,77219438,7425169671058G1/42 - 630 요청 시
K0091.175054,976,261,883108,7167125,35210,6495,6219901299,6G 3/82 - 615 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059