제품 그룹
초소형 푸쉬 풀 클램프
K0745

초소형 푸쉬 풀 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:설치 높이가 매우 낮은 푸시로드 텐셔너.
클램프는 닫힘 상태와 열린 상태의 그립
위치에서 잠김. 따라서, 이는 압력 하에
있는 트레인에서도 사용할 수 있음.
도면 설명:
타입 A: 반시계 방향 회전으로 인해 발생한 압축 응력
타입 B: 시계 방향 회전으로 인해 발생한 압축 응력
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0745 초소형 푸쉬 풀 클램프 179 kB

도면 (전체 요약)

초소형 푸쉬 풀 클램프

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 A

자세한 정보

도면

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

스트로크
S
홀딩력
F2
N
홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0745.10050A16500500 요청 시

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B

자세한 정보

도면

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

스트로크
S
홀딩력
F2
N
홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0745.20050B16500500 요청 시