제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
도면 설명:
1) 용접가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0664 너트 볼 팁 191 kB

도면

너트 볼 팁

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DHD1SWRCAD액세서리가격주문
K0664.04스틸M45,2877 요청 시
K0664.05스틸M56,71099 요청 시
K0664.06스틸M69,513,512,210 요청 시
K0664.08스틸M812,81815,312 요청 시
K0664.10스틸M1012,12018,214 요청 시
K0664.12스틸M1214,8232016 요청 시
K0664.104스테인레스 스틸M45,2877 요청 시
K0664.105스테인레스 스틸M56,71099 요청 시
K0664.106스테인레스 스틸M69,513,512,210 요청 시
K0664.108스테인레스 스틸M812,81815,312 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059