text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F1=인장력(N)
30000
A
85,8
A1
57,2
A2
11,2
A3
34,9
A4
57,2
B
79,4
B1
57,2
B3
80,5
B5
9,6
COMP
빨강
D
10,3
D1
12,7
H
93,8
Item
Latch-Action Clamp
L1
28,4
T
28,6
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
버전 2
with catch plate
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
500
제품 타입
중량 버전
조절 거리 L max.
278
조절 거리 L min.
249,6
클램핑 거리 L2
50
표면 구성품
내유성
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.