{"product":{"productId":"agid.21556","price":41164.48,"name":"클램프, 세로 베이스, 스탠다드, F2=1600, 조절형 클램핑 스핀들M06X50, 스틸 광택 처리, 구성 요소:플라스틱 빨강"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
스탠다드
스틸
아연 도금
판매 단위
₩41,164 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
1600
L=길이
70
A
12,7
A1
27
B
12
B1
6
B2
12,2
B3
6,2
C
34
C1
11
C2
5,5
COMP
빨강
D
5,2
H
136
Item
Toggle clamp
L1
43
L2
24,9
M
M6x50
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수직
그립의
개구 각도
75°
모델 1
스탠다드
버전 2
세로 베이스
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
100
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
800
클램핑력
F4
N
1000
표면
기본 몸체
아연 도금
홀딩력
F1
N
1200
홀딩암의 개구
각도
95°
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램핑 스핀들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
함께 공급되어 집니다.
Accessory
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.