- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0390나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색. 스테인레스 스틸: 광택정보:DIN 6332 나사 스터드 압력 핀은 K0392 플런저와 결합하거나 또는 직접적으로 클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0390.06X30 | 스틸 | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.06X35 | 스틸 | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.06X40 | 스틸 | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.06X50 | 스틸 | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.08X35 | 스틸 | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.08X40 | 스틸 | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.08X45 | 스틸 | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.08X50 | 스틸 | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.08X60 | 스틸 | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.10X50 | 스틸 | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.10X55 | 스틸 | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.10X60 | 스틸 | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.10X65 | 스틸 | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.10X80 | 스틸 | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.12X60 | 스틸 | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.12X65 | 스틸 | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.12X70 | 스틸 | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.12X80 | 스틸 | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.12X100 | 스틸 | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.14X60 | 스틸 | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.14X80 | 스틸 | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.14X100 | 스틸 | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.16X65 | 스틸 | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.16X70 | 스틸 | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.16X80 | 스틸 | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.16X100 | 스틸 | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.16X125 | 스틸 | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.20X80 | 스틸 | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.20X90 | 스틸 | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.20X100 | 스틸 | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.20X125 | 스틸 | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.20X150 | 스틸 | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.061X30 | 스테인레스 스틸 | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.061X35 | 스테인레스 스틸 | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.061X40 | 스테인레스 스틸 | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.061X50 | 스테인레스 스틸 | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 요청 시 | | K0390.081X35 | 스테인레스 스틸 | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.081X40 | 스테인레스 스틸 | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.081X45 | 스테인레스 스틸 | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.081X50 | 스테인레스 스틸 | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.081X60 | 스테인레스 스틸 | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 요청 시 | | K0390.101X50 | 스테인레스 스틸 | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.101X55 | 스테인레스 스틸 | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.101X60 | 스테인레스 스틸 | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.101X65 | 스테인레스 스틸 | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.101X80 | 스테인레스 스틸 | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 요청 시 | | K0390.121X60 | 스테인레스 스틸 | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.121X65 | 스테인레스 스틸 | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.121X70 | 스테인레스 스틸 | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.121X80 | 스테인레스 스틸 | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.121X100 | 스테인레스 스틸 | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0390.141X60 | 스테인레스 스틸 | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.141X80 | 스테인레스 스틸 | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.141X100 | 스테인레스 스틸 | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0390.161X65 | 스테인레스 스틸 | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.161X70 | 스테인레스 스틸 | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.161X80 | 스테인레스 스틸 | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.161X100 | 스테인레스 스틸 | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.161X125 | 스테인레스 스틸 | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 요청 시 | | K0390.201X80 | 스테인레스 스틸 | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.201X90 | 스테인레스 스틸 | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.201X100 | 스테인레스 스틸 | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.201X125 | 스테인레스 스틸 | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0390.201X150 | 스테인레스 스틸 | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|