{"product":{"productId":"agid.1607","price":2510,"name":"나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색.
스테인레스 스틸: 광택
스테인레스 스틸: 광택
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색.
스테인레스 스틸: 광택
스테인레스 스틸: 광택
정보
DIN 6332 나사 스터드 압력 핀은 K0392
플런저와 결합하거나 또는 직접적으로
클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.
플런저와 결합하거나 또는 직접적으로
클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.
도면 설명
1) 스냅링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.