제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
K0073

퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성정보:스핀들 클램프 용접 가능.액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0073 퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암 171 kB
 기술 정보 623 kB

도면

퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0073.025095°80°200150035008001950K0100.28  요청 시
K0073.035090°75°2502500550011503100K0100.30  요청 시
주문 번호

AA1A2A4BB1B2B3CC1C2C3DD1EHLL1M=클램핑 스핀들CAD액세서리가격주문
K0073.0250264282,61262363917,51017,56,68,3248222682M8x60  요청 시
K0073.035041,25992168308542410228,710,330109,5274110M10x80  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059