{"product":{"productId":"agid.303","price":73144.54,"name":"클램프 스탠다드 스테인레스 스틸, 호리존털 베이스, 구성요소:플라스틱, 오렌지, M=M06X50"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
스탠다드
스테인레스 스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 퀵 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
- 분야: 기계 공학, 용접 기술, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 셀프 로킹기능으로 클램핑 암이 저절로 열리는 것을 방지합니다.
판매 단위
₩73,145 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
M=클램핑 스핀들
M6x50
A
26
A1
38
A2
6
B
28
B1
40
B2
20
B3
6,2
B4
22
C
24
C1
14
COMP
오렌지
D
5,5
H
53
Item
Toggle clamp
L
170
L1
60
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
그립의
개구 각도
80°
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스테인레스 스틸
손 힘
FH
N
140
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
400
클램핑력
F4
N
1000
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
홀딩력
F1
N
1200
홀딩력
F2
N
2600
홀딩암의 개구
각도
90°
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
K0074.0075, K0074.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0074.0075N, K0074.0150N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을 공급 안 함.
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0074.0075N, K0074.0150N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을 공급 안 함.
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.