{"product":{"productId":"agid.28068","price":40972.89,"name":"토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
플라스틱 그립, 내유성.
더 보기
더 적게 표시
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, A형, 소형
시작하여
₩40,973
부가세 별도
배송비 별도
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, B형, 중간형
시작하여
₩58,134
부가세 별도
배송비 별도
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, C형, 대형
시작하여
₩75,240
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
플라스틱 그립, 내유성.