text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
클램프
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
구성품 재질
플라스틱
구성품 색상
오렌지
F2=응집력(N)
8000
M=클램핑 스핀들
M16x150
A
51
A1
76
A2
12,5
B
70
B1
95
B3
16,5
C
84
C1
32
D
12,3
H
312
L
232
L1
156
개구 각도 그립 스토퍼 없음
110°
그립 타입, 토글 클램프 .
수직
손 힘 FH N
290
스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도
180°
클램핑력 F3 N
1800
클램핑력 F4 N
3900
핀 위치1 그립의 개구 각도
65°
핀 위치1 홀딩암의 개구 각도
90°
핀 위치2 그립의 개구 각도
80°
핀 위치2 홀딩암의 개구 각도
120°
홀딩력 F1 N
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0058.0075, K0058.0100, K0058.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.

K0058.0075N, K0058.0150N, K0058.0250N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을
공급 안 함.
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.