text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F2=응집력(N)
3500
L=길이
126,4
B3
24
C1
9,5
COMP
빨강
D1
10
D2
19
H
104,5
Item
Push-Pull Clamp
L1
52
L2
16
L3
18
L4
36
M
M6x25
M1
M16x1,5
R
95
구성품 재질
플라스틱
그립의 개구 각도
185°
모델 1
스탠다드
버전 2
브라켓 없음
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
100
스트로크 S
31
클램핑력 F1 N
1400
표면 기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드, 가이드 바디 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
Accessory
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.