제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1257

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1257.011200 및 K1257.023400
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1257 퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 522 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1257.011200스틸190°170°508001200500700 요청 시
K1257.023400스틸490°170°200140034008001800 요청 시
K1257.111200스테인레스 스틸190°170°508001200500700 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1A3BB1B2B3B5B6CC1DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1257.011200스틸13,526,2-15,925,49523412,77,94,4365730,812,7M5x37 요청 시
K1257.023400스틸3964,33138,162,718,310,337033,3197,991131,867,528M10x80 요청 시
K1257.111200스테인레스 스틸13,526,2-15,925,49523412,77,94,4365730,812,7M5x30 요청 시