text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
M=클램핑 스핀들
M12x100
A
32
A1
53
A2
10
B
20
B1
10
B2
42
C
57
C1
30
C2
8,7
COMP
오렌지
D
8,7
H
246
Item
Toggle clamp
L
136
L1
74
개구 각도 그립 스토퍼 없음
110°
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수직
모델 1
스탠다드
버전 2
세로 베이스
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
260
스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도
180°
제품 타입
고정형 클램핑 스핀들
클램핑력 F3 N
1650
표면 기본 몸체
아연 도금 및 크롬 처리
핀 위치1 그립의 개구 각도
70°
핀 위치1 홀딩암의 개구 각도
90°
핀 위치2 그립의 개구 각도
85°
핀 위치2 홀딩암의 개구 각도
125°
홀딩력 F1 N
4500

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0056.0150 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.