제품 그룹
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
K0103

클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 나사 스핀들, 와셔 및 너트.
플런저 네오프렌.
표면 마무리:아연 도름 나사 스핀들 및 와셔,
검정 산화 너트.
정보:K0103.04032 압력 스핀들은 너트와
함께 공급됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0103 클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저 160 kB

도면

클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

MLL1DD1CAD액세서리가격주문
K0103.04032M43210812 요청 시
K0103.05038M5381111,514 요청 시
K0103.06045M644141016 요청 시
K0103.08065M863191319 요청 시
K0103.10085M1085261524 요청 시
K0103.12100M12100262531 요청 시