제품 그룹
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
K0084

푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드, 가이드 바디 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0084 푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유 195 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F1
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0084.0250190°17025001500K0100.23  요청 시
K0084.0450185°18040002000K0100.30  요청 시
주문 번호

A1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1RS1스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K0084.025023133057,542256,511,18513652,51412M6x25M20x1,560432  요청 시
K0084.04503018306445308,516120173601720M10x50M24x1,590538  요청 시