제품 그룹
래치 클램프 수직형 래치 브라켓
K0082

래치 클램프 수직형 래치 브라켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
도면 설명:
1) 조립시 엣지 및 래치 브라켓 정렬
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0082 래치 클램프 수직형 래치 브라켓 262 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

래치 클램프 수직형 래치 브라켓

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F2
N
당김 힘
F1
N
조절 거리
L1 min.
조절 거리
L1 max.
클램핑 거리
L2
CAD액세서리가격주문
K0082.0140스틸145°1002000180012522 요청 시
K0082.0250스틸145°1504000270012834 요청 시
K0082.0450스틸145°2007000450014045 요청 시
K0082.0140N스테인레스 스틸145°1002000180012522 요청 시
K0082.0250N스테인레스 스틸145°1504000270012834 요청 시
K0082.0450N스테인레스 스틸145°2007000450014045 요청 시
주문 번호

본체 재질AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCAD액세서리가격주문
K0082.0140스틸26134,51124362419165,2476422,5 요청 시
K0082.0250스틸351961432483326216,56115643 요청 시
K0082.0450스틸513281940644536288,58152854 요청 시
K0082.0140N스테인레스 스틸26134,51124362419165,2476422,5 요청 시
K0082.0250N스테인레스 스틸351961432483326216,56115643 요청 시
K0082.0450N스테인레스 스틸513281940644536288,58152854 요청 시