제품 그룹
후크 클램프 수평형 래치 브라켓
K0079

후크 클램프 수평형 래치 브라켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보:후크 클램프는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.

조절 거리 : 0 - 5 mm.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0079 후크 클램프 수평형 래치 브라켓 230 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

후크 클램프 수평형 래치 브라켓

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
당김 힘
F1
N
홀딩력
F2
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0079.0130스틸155°10015002000K0100.19 요청 시
K0079.0270스틸155°16030004000K0100.28 요청 시
K0079.0430스틸155°20040007000K0100.34 요청 시
K0079.0130N스테인레스 스틸155°10015002000K0100.19 요청 시
K0079.0270N스테인레스 스틸155°16030004000K0100.28 요청 시
K0079.0430N스테인레스 스틸155°20040007000K0100.34 요청 시
주문 번호

본체 재질AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2클램핑
거리
L3
RTCAD액세서리가격주문
K0079.0130스틸2613392722,24331265,2626171455870613,5 요청 시
K0079.0270스틸35195236295741346,5835248688490720 요청 시
K0079.0430스틸51327252,543,57859508,51249310841041151027 요청 시
K0079.0130N스테인레스 스틸2613392722,24331265,2626171455870613,5 요청 시
K0079.0270N스테인레스 스틸35195236295741346,5835248688490720 요청 시
K0079.0430N스테인레스 스틸51327252,543,57859508,51249310841041151027 요청 시