제품 그룹
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0662

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
잠금 해제 브라켓 TPE.
표면 마무리:침질 탄화 및 검정색 산화 처리.
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되
내장형 로킹 바 포함.
요청 시:기타 핸들 색상액세서리:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
도면 설명:
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0662 퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들 513 kB
 기술 노트 안전 잠금장치가 있는 퀵 릴리스 650 kB

도면

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0662.006101군청색 RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.008101군청색 RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
K0662.010101군청색 RAL 500297°176°19°59°91°2502500450015002800  요청 시
K0662.012101군청색 RAL 500211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  요청 시
K0662.006100검회색 RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.008100검회색 RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
K0662.010100검회색 RAL 702197°176°19°59°91°2502500450015002800  요청 시
K0662.012100검회색 RAL 702111°88°164°24°60°91°2803000550014002800  요청 시
K0662.006103신호등 빨강 RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.008103신호등 빨강 RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
K0662.010103신호등 빨강 RAL 302097°176°19°59°91°2502500450015002800  요청 시
K0662.012103신호등 빨강 RAL 302011°88°164°24°60°91°2803000550014002800  요청 시
주문 번호구성품 색상장착 홀
모양
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0662.006101군청색 RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  요청 시
K0662.008101군청색 RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  요청 시
K0662.010101군청색 RAL 50024M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  요청 시
K0662.012101군청색 RAL 50025M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  요청 시
K0662.006100검회색 RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  요청 시
K0662.008100검회색 RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  요청 시
K0662.010100검회색 RAL 70214M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  요청 시
K0662.012100검회색 RAL 70215M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  요청 시
K0662.006103신호등 빨강 RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  요청 시
K0662.008103신호등 빨강 RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  요청 시
K0662.010103신호등 빨강 RAL 30204M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  요청 시
K0662.012103신호등 빨강 RAL 30205M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  요청 시