제품 그룹
네오프렌 압력 스크류
K0690

네오프렌 압력 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 스틸,
플런저 네오프렌.
표면 마무리:나사 부품에 네오프렌 분사함.
구리도금 스크류
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0690 네오프렌 압력 스크류 177 kB

도면

네오프렌 압력 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

HH1DD1D2S
max.
F
max. N
CAD액세서리가격주문
K0690.086317M8 x 4619123750 요청 시
K0690.0814317M8 x 2619123750 요청 시
K0690.108019M10 x 6119143,51000 요청 시
K0690.1015519M10 x 3619143,51000 요청 시