제품 그룹
압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀
K0689

압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:볼트 및 스러스트 멤버: 쾌삭강표면 마무리:볼트: 검정색
스러스트 멤버: 검정 산화처리
볼트 핀 및 스러스트 멤버: 열처리
도면 설명:
1) 클램핑 핀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0689 압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀 131 kB

도면

압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LHDD1SF
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0689.06X52527M6122,51 요청 시
K0689.08X63639M81642,3 요청 시
K0689.10X848411M102053,5 요청 시
K0689.12X10410413M122564,6 요청 시
K0689.14X10510514M142865 요청 시
K0689.16X13013015M163276 요청 시