제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0106.07보호 캡, 내유성, 타입:B 베벨 절단, D=23 용 M10, 네오프렌 검정 요청 시
K0098.06앵글 브라켓, A1=76, B1=62, 스틸 요청 시
K0389.10X52프레스-온-볼트 M10X52, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.10X62프레스-온-볼트 M10X62, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.10X82프레스-온-볼트 M10X82, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.110X519프레스-온-볼트 M10X51,9, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.110X619프레스-온-볼트 M10X61,9, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.110X819프레스-온-볼트 M10X81,9, SW=5, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0390.10X50스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M10X41, L1=50, 스틸 요청 시
K0390.10X55스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M10X46, L1=55, 스틸 요청 시
K0390.10X60스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M10X51, L1=60, 스틸 요청 시
K0390.10X65스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M10X56, L1=65, 스틸 요청 시
K0390.10X80스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M10X71, L1=80, 스틸 요청 시
K0391.10X50스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X41, L1=50, 스틸 SW=5  요청 시
K0391.10X55스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X46, L1=55, 스틸 SW=5  요청 시
K0391.10X60스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X51, L1=60, 스틸 SW=5  요청 시
K0391.10X65스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X56, L1=65, 스틸 SW=5  요청 시
K0391.10X80스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X71, L1=80, 스틸 SW=5  요청 시
K0392.10압력 버튼 D1=20, 타입:S, 스틸, 구성 요소:스틸 요청 시
K0393.10압력 버튼 D1=21, 크기3, 타입:A, 스틸 요청 시
K0393.210압력 버튼 D1=21, 크기3, 타입:C, 폴리아미드 요청 시