제품 그룹
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형
K0081

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸. 베이스 및 래치 브라켓, 주강.
구형 흑연주철(GJS) 그립.
표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
베이스, 래치 브라켓 및 그립, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0081 래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형 185 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F2
N
당김 힘
F1
N
조절 거리
L min.
조절 거리
L max.
조절 거리
L1 min.
조절 거리
L1 max.
클램핑 거리
L2
AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCAD액세서리가격주문
K0081.1650120°6002000016500270320388860602437186574502810,3101151027 요청 시
K0081.1900120°60040000190003353955211270823644227884563412,4121321233,5 요청 시