제품 그룹
어댑터 플레이트, 원형, B형
K1211_B

어댑터 플레이트, 원형, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 및 청색 피막처리.정보:어댑터 플레이트는 퀵 클램프와 함께 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 어댑터 플레이트에 고정된 퀵 클램프의 위치를 유연하게 변경할 수 있습니다.
어댑터 플레이트는 편심 클램핑 모듈을 이용하여 기계 테이블 위에 고정됩니다.
장점:유동적인 이동 및 위치 지정.
어댑터 블록에 의한 유연한 높이 구조.
타입 B 경우 구멍을 통해 손쉬운 조립.
액세서리:편심 클램핑 모듈 K0754
퀵 클램프 K....
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1211_B 어댑터 플레이트, 원형, B형 260 kB

도면

어댑터 플레이트, 원형, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCAD액세서리가격주문
K1211.1145B열림403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 요청 시

이 카탈로그 다른 품목