제품 그룹
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
K0191

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.정보:나사 치수 "A"는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 2mm까지 작을 수
있습니다.
조립:조작면으로부터
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0191 양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립 144 kB

도면 (전체 요약)

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용

자세한 정보

도면

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABCDHLL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0191.1120081A검회색 RAL 7021120268942138961000 요청 시
K0191.1140081A검회색 RAL 70211402689421581161000 요청 시
K0191.1160081A검회색 RAL 70211602899451781361000 요청 시
K0191.1120082A오렌지120268942138961000 요청 시
K0191.1140082A오렌지1402689421581161000 요청 시
K0191.1160082A오렌지1602899451781361000 요청 시

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 접시 머리 나사용

자세한 정보

도면

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 접시 머리 나사용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABCDHLL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0191.2120061B검회색 RAL 70211202686,642138961000 요청 시
K0191.2140061B검회색 RAL 70211402686,6421581161000 요청 시
K0191.2160061B검회색 RAL 70211602896,6451781361000 요청 시
K0191.2120062B오렌지1202686,642138961000 요청 시
K0191.2140062B오렌지1402686,6421581161000 요청 시
K0191.2160062B오렌지1602896,6451781361000 요청 시