{"product":{"productId":"agid.30628","price":15618.75,"name":"핑거 그립 원형 A=30, L=38, H=32, D=M04, 알루미늄검정 무광택 및 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Finger grip
원형
알루미늄
검정색
무광택 및 산화 처리
판매 단위
₩15,619 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
30
D=마운팅 홀
M4
L=길이
38
T=스크루 깊이
10
B
8
H
32
Item
Finger grip
모델 1
원형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
표면
기본 몸체
무광택 및 산화 처리
하중
N
500
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
천연 또는 검정 산화 처리
주문 정보
고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.
조립
뒷 부분으로부터.
Accessory
엔드 와셔 K0201.
디스크 K0868.
디스크 K1150.
육각 헤드 나사 K0871.
나사 K1796.
소켓 헤드 스크류 K0869.
디스크 K0868.
디스크 K1150.
육각 헤드 나사 K0871.
나사 K1796.
소켓 헤드 스크류 K0869.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.