text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다 (예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
재료

보우 그립, 스테인레스-정밀 캐스트 1.4404.

스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔 ($14404.).

표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅
조립
타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품, 패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술.
비틀림 방지 및 사용자 친화적
인도 품목
타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.