{"product":{"productId":"agid.872","price":556432.95,"name":"알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
홀더 알루미늄 다이캐스팅.
엔드 캡 강화 유리 볼.
스크류/클램핑 유닛 스틸.
표면 마무리
연결관 정밀 연마.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
홀더 알루미늄 다이캐스팅.
엔드 캡 강화 유리 볼.
스크류/클램핑 유닛 스틸.
표면 마무리
연결관 정밀 연마.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
정보
기계 및 장치 구성용 고부하 관 그립.
가장 간단한 전면 구성 부품 조립.
동일한 그립 길이에서 임의의 나사 조임 간격 가능.
가장 간단한 전면 구성 부품 조립.
동일한 그립 길이에서 임의의 나사 조임 간격 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.