text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
30
D=마운팅 홀
M4
L=길이
38
T=스크루 깊이
10
B
8
H
32
Item
Finger grip
모델 1
원형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
표면 기본 몸체
무광택 및 산화 처리
하중 N
500

설명

재료
알루미늄.
표면 마무리
천연 또는 검정 산화 처리
주문 정보
고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.
조립
뒷 부분으로부터.
Accessory
엔드 와셔 K0201.
디스크 K0868.
디스크 K1150.
육각 헤드 나사 K0871.
나사 K1796.
소켓 헤드 스크류 K0869.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.