{"product":{"productId":"agid.928","price":127244.15,"name":"알루미늄 폴딩 오목 핸들"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
프로파일 - 폴딩 그립, 타입 A
시작하여
₩127,244
부가세 별도
배송비 별도
2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들
시작하여
₩131,091
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보
폴딩 트레이 핸들 종류 A는 나사 고정 없이 1-2.5mm 시트 강도에 맞게 2개의 소프트 플라스틱-프로파일을 통해 조립할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B는 외부에서 2개의 카운터 성크 스크류로 고정할 수도 있습니다.
M4-스크류용 2개의 크로스-슬롯은 접지 연결을 가능하게 하고 추가 장착 부품을 위한 조립 조치로 사용할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B는 외부에서 2개의 카운터 성크 스크류로 고정할 수도 있습니다.
M4-스크류용 2개의 크로스-슬롯은 접지 연결을 가능하게 하고 추가 장착 부품을 위한 조립 조치로 사용할 수 있습니다.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.