text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

19“ 기술

19" TECHNIK 기호가 표시된 제품은 19인치 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 19인치 시스템은 특히 IT 부문에서 널리 보급되어 있으며 하드웨어 구성 요소의 통합을 위한 표준화된 플랫폼을 제공합니다. 이러한 시스템이 사용 가능한 공간을 특히 효율적으로 활용할 수 있도록 하기 때문입니다.

표준화된 크기는 서버, 스위치 및 기타 네트워크 장치와 같은 장치의 간편한 통합을 가능하게 하며, 또한 구성 요소의 유지보수 및 교체를 용이하게 합니다.

장점:

  • 표준화된 19인치 구성 요소로 시스템 통합 최적화 및 설치 간소화
  • 표준화된 영역에서의 다양한 적용 가능성

적용 분야:

  • 정보 기술(IT)
  • 실험실
  • 데이터 센터
  • 이벤트 기술
항목 / 페이지
21 개의 21 제품
  • 항목 / 페이지
    21 개의 21 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.