{"product":{"productId":"agid.895","price":148614,"name":"프로파일 그립 L=200, 타입:B 알루미늄, 검정 산화 처리, 구성요소:열가소성"},"currency":"KRW"}
Ledge Handle
알루미늄
검정 산화 처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 종종 슬라이딩 도어, 기계 설비(모서리 보호 장치로도)에서
- 조립: 뒷면에서
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연 산화 처리
판매 단위
₩148,614 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
160
D=마운팅 홀
M8
H=높이
61,5
L=길이
200
Item
Ledge Handle
T
66,5
구성품 재질
열가소성
본체 색상
검정 산화 처리
본체 재질
알루미늄
타입
B
하중
N
1000
설명
재료
재질 알루미늄 EN AW-6060.
엔드 캡 열가소성 검정색.
엔드 캡 열가소성 검정색.
표면 마무리
재질 알루미늄 무광 산화 처리.
정보
프로파일 핸들은 특히 슬라이딩 도어 및 기술 설비에 사용됩니다. 그 외에도 그립은 모서리 보호 장치로도 적합합니다.
도면 설명
1) 중앙 스레드 홀 L ≥ 400 mm인 경우에만
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.