{"product":{"productId":"agid.895","price":125090,"name":"엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들"},"currency":"KRW"}
재료
재질 알루미늄 EN AW-6060.
엔드 캡 열가소성 검정색.
엔드 캡 열가소성 검정색.
표면 마무리
재질 알루미늄 무광 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
재질 알루미늄 EN AW-6060.
엔드 캡 열가소성 검정색.
엔드 캡 열가소성 검정색.
표면 마무리
재질 알루미늄 무광 산화 처리.
정보
프로파일 핸들은 특히 슬라이딩 도어 및 기술 설비에 사용됩니다. 그 외에도 그립은 모서리 보호 장치로도 적합합니다.
도면 설명
1) 중앙 스레드 홀 L ≥ 400 mm인 경우에만
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.