text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 버전:
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.

스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
정보
아연 도금된 스틸이나 스테인레스 스틸로 된 고정 소재가 함께 공급됩니다. 양쪽 종단에 스프링 로크.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.