text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
180
D=마운팅 홀
M8x30
L=길이
210
B
30
B1
20X2
H
55,5
Item
Tubular handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
열가소성
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
타입
B
표면 기본 몸체
합성수지 커버
하중 N
1000

설명

재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
정보
그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.