{"product":{"productId":"agid.858","price":36070,"name":"튜브 그립, 알루미늄, 좁은 플라스틱 그립 레그와 양쪽에 경사진 모서리, 원형 프로파일 20mm, 작동 측에서 설치"},"currency":"KRW"}
재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
정보
그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.